Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VG M16 EMV-4 MS 5-10
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Référence 2435140000
Type VG M16 EMV-4 MS 5-10
GTIN (EAN) 4050118446890
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 33 mm
Hauteur (pouces) 1,299 inch
Longueur 39 mm
Longueur (pouces) 1,535 inch
Poids net 0,03 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité CR
Classe de protection (UL) Type 4X
Couple de serrage 4 Nm
Couple raccord, max. 6,5 Nm
Couple raccord, min. 5,5 Nm
Couple écrou borgne, max. 6,5 Nm
Couple écrou borgne, min. 5,5 Nm
Degré de protection IP66, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Degré de protection avec GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Diamètre du câble extérieur, max. 10 mm
Diamètre du câble extérieur, min. 5 mm
Filetage (extérieur) M 16
Halogène Oui
Insert Polyamide
Joint NBR
Joint torique NBR
Longueur du filetage 6 mm
Matériau Laiton, nickelé
Pas de vis 1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C
Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Presse-étoupes Métrique, M 16
Taille de clé 20 mm
Taille de clé 1 20 mm
Taille de clé 2 20 mm
diamètre du blindage, max. 8 mm
diamètre du blindage, min. 3,5 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation DNV, UL, cULus
Numéro de certificat du presse-étoupe (GERMLLOYD) E-14047
Numéro de certificat du presse-étoupe (UL) E199260
Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus) E199260

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2435070000
Type: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2766290000
Type: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435150000
Type: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2435160000
Type: VG M20 EMV-4 MS 8-14
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2766310000
Type: VG M20 EMV-4/15 MS 6-12
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435170000
Type: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2766320000
Type: VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435180000
Type: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2766330000
Type: VG M32 EMV-4/15 MS 16-25
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435190000
Type: VG M40 EMV-4 MS 22-32
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 2766340000
Type: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435200000
Type: VG M50 EMV-4 MS 30-38
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2913010000
Type: VG M63 - MS 4/EMV KB 37-53
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2435210000
Type: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Version:
VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, droit, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange