VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
Código
2435140000
Tipo
VG M16 EMV-4 MS 5-10
GTIN (EAN)
4050118446890
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
33 mm
Altura (pulgadas)
1,299 inch
Longitud
39 mm
Longitud (pulgadas)
1,535 inch
Peso neto
0,03 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Borne
Poliamida
Calibre de llave 1
20 mm
Calibre de llave 2
20 mm
Diámetro del apantallamiento, max.
8 mm
Diámetro del apantallamiento, min.
3,5 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
10 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Halógenos
Sí
Junta
NBR
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
6 mm
Material
laton, niquelado
Par de apriete
4 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.
6,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
5,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.
6,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.
5,5 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico, M 16
Tipo de protección
IP66, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección (UL)
Type 4X
Tipo de protección con GWDR
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tuerca (externa)
M 16
calibre de llave
20 mm
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
DNV, UL, cULus
Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
VG EMV GEN 4 (prensaestopas EMC con jaula de sujeción), Prensaestopas, recto, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.