Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AFS 4 2C 100-250V BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, svart
Art.nr. 2434390000
Typ AFS 4 2C 100-250V BK
GTIN (EAN) 4050118445114
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 68 mm
Byggdjup (tum) 2,677 inch
Byggdjup inkl. montageskena 69 mm
Höjd 74 mm
Bygghöjd (tum) 2,913 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 17,751 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV17ATEX8064U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Ström (ATEX) 6.3 A
Ledararea max. (ATEX) 4 mm²
Ström (IECEX) 6.3 A
Ledararea max. (IECEX) 4 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning II 3 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Monteringsanvisning Montageskena
Normer DIN EN 60947-7-3
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Anslutningstyp 2 PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 6 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Rörlängd
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 4 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rörlängd
min. 7 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Rörlängd
min. 9 mm
max. 15 mm
Rörlängd för tvillingändhylsa
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1,5 mm²
Rörlängd
min. 8 mm
max. 12 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1 A4
Tvilling-ändhylsa, max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning till grannklämman 500 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 6,3 A
Ström med max. ledare 6,3 A
Normer DIN EN 60947-7-3
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1 mΩ
Märkstötspänning 4 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Ledararea max. (CSA) 10 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp B (CSA) 300 V
Spänning grupp C (CSA) 150 V
Spänning grupp D (CSA) 300 V
Ström Gr B (CSA) 10 A
Ström Gr C (CSA) 10 A
Ström Gr D (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 10 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spänning grupp B (cURus) 300 V
Spänning grupp C (cURus) 150 V
Spänning grupp D (cURus) 300 V
Ström Gruppr D (cURus) 10 A
Ström grupp B (cURus) 10 A
Ström grupp C (cURus) 10 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Säkringsklämma

Drivspänning max. 250 V
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en blandad konfiguration 2,5 W bei 6,3 A @ 32 °C
Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en individuell konfiguration 4,0 W bei 6,3 A @ 41 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en blandad konfiguration 1,6 W vid 6,3 A @ 34 °C
Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en individuell konfiguration 1,6 W bei 6,3 A @ 31 °C
Indikering LED röd
Leakage current, max. 0,5 mA
Säkringshållare (Hållarinsats) svängbar
Säkringsinsats G-Si. 5 x 20
Spänningstyp för indikeringen AC/DC

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar
Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp TS 35
med rasttapp Nej
rastbar Nej
Öppna sidor höger

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Godkännanden

Godkännanden BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 2429870000
Typ: AFS 4 2C 10-36V BK
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2434350000
Typ: AFS 4 2C 30-70V BK
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2434380000
Typ: AFS 4 2C 60-150V BK
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2429860000
Typ: AFS 4 2C BK
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2548140000
Typ: AFS 4 2C BK/BL
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2831910000
Typ: AFS 4 2C W/O FSPG BK
Utförande:
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, svart
 
Art.nr.: 2898790000
Typ: ALFS 4 2C 10-36V BK
Utförande:
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 2898820000
Typ: ALFS 4 2C 100-250V BK
Utförande:
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 2898800000
Typ: ALFS 4 2C 30-70V BK
Utförande:
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 2898810000
Typ: ALFS 4 2C 60-150V BK
Utförande:
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 2898780000
Typ: ALFS 4 2C BK
Utförande:
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar