Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AFS 4 2C 100-250V BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, nero
N. d’ordine 2434390000
Tipo AFS 4 2C 100-250V BK
GTIN (EAN) 4050118445114
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 68 mm
Profondità (pollici) 2,677 inch
Profondità inclusa guida DIN 69 mm
Posizione verticale 74 mm
Altezza (pollici) 2,913 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 17,751 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV17ATEX8064U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Corrente (ATEX) 6.3 A
Sezione cavo max (ATEX) 4 mm²
Corrente (IECEX) 6.3 A
Sezione cavo max (IECEX) 4 mm²
Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 3 G D

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile No
con perno d'arresto No

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 250 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente 500 V
Tensione DC nominale 250 V
Corrente nominale 6,3 A
Corrente con conduttore max. 6,3 A
Norme DIN EN 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 10 A
Corrente Gr C (CSA) 10 A
Corrente Gr D (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 200039-70089609
Sezione cavo max (CSA) 10 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr B (CSA) 300 V
Tensione Gr C (CSA) 150 V
Tensione Gr D (CSA) 300 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 10 A
Corrente Gr C (cURus) 10 A
Corrente Gr D (cURus) 10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 26 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr C (cURus) 150 V
Tensione Gr D (cURus) 300 V

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Norme DIN EN 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Morsetti portafusibili

Indicazione LED rosso
Inserto portafusibile G-Si. 5 x 20
Leakage current, max. 0,5 mA
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato 2,5 W bei 6,3 A @ 32 °C
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo 4,0 W bei 6,3 A @ 41 °C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato 1,6 W a 6,3 A a 34°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo 1,6 W bei 6,3 A @ 31 °C
Tensione d'esercizio max. 250 V

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A4
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 12 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 8 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 4 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 8 mm
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
max. 10 mm
min. 6 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
max. 12 mm
min. 7 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
max. 15 mm
min. 9 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 1,5 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 PUSH IN

Nota importante

Informazioni sul prodotto La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Omologazioni

Omologazioni BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2429870000
Tipo: AFS 4 2C 10-36V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2434350000
Tipo: AFS 4 2C 30-70V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2434380000
Tipo: AFS 4 2C 60-150V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2429860000
Tipo: AFS 4 2C BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2548140000
Tipo: AFS 4 2C BK/BL
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2831910000
Tipo: AFS 4 2C W/O FSPG BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, nero
 
N. d’ordine: 2898790000
Tipo: ALFS 4 2C 10-36V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, nero, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2898820000
Tipo: ALFS 4 2C 100-250V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2898800000
Tipo: ALFS 4 2C 30-70V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, nero, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2898810000
Tipo: ALFS 4 2C 60-150V BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, nero, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
N. d’ordine: 2898780000
Tipo: ALFS 4 2C BK
Versione:
Morsetto componibile portafusibile, PUSH IN, nero, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi