Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 2.5 GE/SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky 2429520000
Typ WDU 2.5 GE/SW
GTIN (EAN) 4050118439076
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,831 inch
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 7,51 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, pro zásuvné propojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 690 V
Proud (ATEX) 24 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. napětí (IECEX) 690 V
Proud (IECEX) 24 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 2.5 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný černá/žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 32 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 2,5
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,05 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,8 Nm
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 1

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2000040000
Typ: WDU 16 GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2000050000
Typ: WDU 16N GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 16 mm², 76 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Číslo objednávky: 2000060000
Typ: WDU 35 GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 35 mm², 125 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2000090000
Typ: WDU 35N GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 35 mm², 125 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020190000
Typ: WDU 4 GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2000080000
Typ: WDU 50N GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2000110000
Typ: WDU 95N/120N GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 120 mm², 269 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2000100000
Typ: WDU 70N/35 GE/SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 70 mm², 192 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly