Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WGK 50 VP/Z GN/YE BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
Art.nr. 2428290000
Typ WGK 50 VP/Z GN/YE BX
GTIN (EAN) 4050118437454
Förp. 10 pc(s).
Produktparametrar IEC: 690 V / 150 A / 16 - 50 mm²
UL: 600 V / 150 A / AWG 6 - AWG 1/0
Förpackning Box

Mått och vikter

Höjd 54 mm
Bygghöjd (tum) 2,126 inch
Höjd lägstbyggande 54 mm
Bredd 22,8 mm
Byggbredd (tum) 0,898 inch
Längd 22,8 mm
Bygglängd (tum) 0,898 inch
Nettovikt 82,2 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 210 mm
VPE-bredd 97 mm
VPE-höjd 62 mm

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Power – serie WGK
Ledaranslutningsteknik Kabelsko: ringkabelsko/gaffelkabelsko
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 1
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Ja
Skruvmejselklinga 1,2 x 6,5
Åtdragningsmoment, min. 4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 5,5 Nm
Klämskruv M 6
Avisoleringslängd 24 mm
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Skyddsklass IP20
Anslutningstyp 1 Klämbygel
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning

Materialdata

Isoleringsmaterial Wemid (PA)
Färgkod grön/gul
Färgtabell (jämförbar) ej specificerad
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 10 mm²
Anslutningsområde, max. 50 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 6
Ledardiameter, AWG, max AWG 1/0
entrådig, min. H05(07) V-U 16 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 16 mm²
Flertrådig, min. H07 V-R 16 mm²
flertrådig, max. H07V-R 50 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 16 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 50 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 10 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 50 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 10 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 50 mm²
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 35 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 25 mm
Rekommenderad ändhylsa H35,0/25
Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA) 600 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 600 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 150 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 150 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 6
Ledardiameter AWG, max. AWG 1/0

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 600 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 600 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 150 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 150 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 6
Ledardiameter AWG, max. AWG 1/0
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 150 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 150 A
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 690 V
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 6 kV

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext
• Luft- och krypsträckor till andra delar ska utformas i enlighet med relevanta normer. Detta kan säkerställas i utrustningen med hel ingjutning eller genom att använda ytterligare distansplattor.
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Färger: SW = svart; GN/YL = grön/gul; GY = grå
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• WGK: märkspänning plastväggar: 1–6 mm = 800 V; metallväggar: 1–2,5 mm = 800 V; metallväggar: 2,5–6 mm = 690 V
• Ändhylsor är obligatoriska för flertrådiga ledare med mer än 19 trådar.
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ETIM 10.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34
ECLASS 14.0 27-14-11-34
ECLASS 15.0 27-14-11-34

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler: 1
Färgkod: svart
Art.nr.: 2428440000
Typ: WGK 50 VP BK BX
Utförande:
OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
 
Antal poler: 1
Färgkod: grön/gul
Art.nr.: 2428270000
Typ: WGK 50 VP GN/YE BX
Utförande:
OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
 
Antal poler: 1
Färgkod: grå
Art.nr.: 2428280000
Typ: WGK 50 VP GY BX
Utförande:
OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
 
Antal poler: 1
Färgkod: svart
Art.nr.: 2428450000
Typ: WGK 50 VP/Z BK BX
Utförande:
OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
 
Antal poler: 1
Färgkod: grå
Art.nr.: 2428300000
Typ: WGK 50 VP/Z GY BX
Utförande:
OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint, Märkarea: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Genomföring
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar