Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WGK 50 VP/Z GN/YE BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
Best.-Nr. 2428290000
Art WGK 50 VP/Z GN/YE BX
GTIN (EAN) 4050118437454
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 690 V / 150 A / 16 - 50 mm²
UL: 600 V / 150 A / AWG 6 - AWG 1/0
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Höhe 54 mm
Höhe (inch) 2,126 inch
Höhe niedrigstbauend 54 mm
Breite 22,8 mm
Breite (inch) 0,898 inch
Länge 22,8 mm
Länge (inch) 0,898 inch
Nettogewicht 82,2 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie WGK
Leiteranschlusstechnik Kabelschuh: Ringkabelschuh / Gabelkabelschuh
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 1
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Schraubendreherklinge 1,2 x 6,5
Anzugsdrehmoment, min. 4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 5,5 Nm
Klemmschraube M 6
Abisolierlänge 24 mm
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20
Anschlussart 1 Zugbügel
Anschlussart 2 Schraubanschluss

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe grün / gelb
Farbtabelle (ähnlich) nicht spezifiziert
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 10 mm²
Klemmbereich, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1/0
eindrähtig, min. H05(07) V-U 16 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 16 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 16 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 50 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 16 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 50 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 10 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 50 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 10 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 50 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 35 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 25 mm
Empfohlene Aderendhülse H35,0/25
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 150 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 150 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 690 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 6 kV

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 150 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 150 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1/0

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 150 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 150 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 1/0
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 210 mm
VPE Breite 97 mm
VPE Höhe 62 mm

Wichtiger Hinweis

Hinweise
  • Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. Dies kann im Gerät durch Vollverguss oder den Einsatz von zusätzlichen Distanzplatten gewährleistet werden.
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Farben: SW = Schwarz; GN/YL = Grün/Gelb; GY = Grau
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • WGK: Bemessungsspannung Kunststoffwände: 1 - 6 mm = 800-V; Metallwände: 1 - 2,5 mm = 800 V; Metallwände: 2,5 - 6 mm = 690 V
  • Für flexible Leiter mit mehr als 19 Einzeldrähten sind Aderendhülsen vorgeschrieben.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34
ECLASS 14.0 27-14-11-34

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 2428440000
Farbe: schwarz
Art: WGK 50 VP BK BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 2428270000
Farbe: grün / gelb
Art: WGK 50 VP GN/YE BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 2428280000
Farbe: grau
Art: WGK 50 VP GY BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 2428450000
Farbe: schwarz
Art: WGK 50 VP/Z BK BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 2428300000
Farbe: grau
Art: WGK 50 VP/Z GY BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Wemid (PA), Direktmontage, Durchführung
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile