Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases
Normes
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Catégorie de surtension
300 V CAT III
Tension d'alimentation
20 - 250 V AC, 20 - 300 V DC20 - 300 V DC
Compteur d'heures de fonctionnement
Oui
Enregistrement des données de mesure
Mémoire ; valeurs minimale et maximale
Oui
Taille mémoire
32 MB
Logiciel
ecoExplorer go®
Entrées/sorties
Entrées digitales
15
Sorties digitales
3
Nombre de sorties impulsionnelles
3
Entrée température
Oui
Taux de comptage
20 Hz
Énergie/communication/protocoles
Interface
RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Ethernet
Protocole
Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases
Normes
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.