Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ENERGY ANALYSER D550
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Номер для заказа 2425510000
Тип ENERGY ANALYSER D550
GTIN (EAN) 4050118433487
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46 мм
Глубина (дюймов) 1,811 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 107,5 мм
Ширина (в дюймах) 4,232 inch
Масса нетто 350 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...70 °C
Рабочая температура -10 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре 5…95 % RH

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Входы / выходы

Цифровые входы
Цифровые выходы
Количество импульсных выходов
Температурный вход Да

Измерение качества напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение 1.-40.
Гармоники, согласно заказу / ток 1.-40.
Коэффициент искажений THD-U в % Да
Коэффициент искажений THD-I в % Да
Несбалансированное Да
Система с положительном, отрицательным и нулевым напряжением Да
Краткие перерывы Да
Функция регистрации последовательности событий Да

Регистрация результатов измерений

Память; минимальное и максимальное значения Да
Емкость памяти 128 MB
Количество значений памяти 5 000 k
Счетчик интервалов обновления 200 ms
Мин. интервал записи памяти 60 s
Программное обеспечение ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема Да

Связь

Интерфейс RS232: 9,6–115,2 кбит/с, RS485: 9,6–921,6 кбит/с, Ethernet, Веб-сервер / эл. почта
Протокол Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)

Технические данные

Исполнение измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Номинальный ток 1 / 5 А
Частота на входе, макс. <20 Hz
Нормы DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61326-1, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток 277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток 480 V
Категория перенапряжения 300 V CAT III
Напряжение питания 95–240 В перем. тока, 135–340 В пост. тока
Трехпроводная система Да
Четырехпроводная система Да
Квадранты
Частота дискретизации 50/60 Гц 20 kHz
Непрерывные измерения Да
Результат измерения за секунду 5 ms
Действительное значение за период (50/60 Гц) 10 / 12
Измерение остаточного тока Нет
Каналы измерения тока 4
Точность измерения напряжения 0,2 %
Точность измерения тока 0,25 %
Точность измерения активной электроэнергии (кВт-ч, .../5 А) Класс 0.5S
Счетчик времени работы Да
Недельное реле времени Да
Синхронизация Да
Биметаллическая функция Да
Оптимизация пиковой нагрузки Да

Вход измерительного напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение 1.-40.
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток 277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток 480 V
Квадранты
Коэффициент искажений THD-U в % Да
Точность измерения напряжения 0,2 %
Трехпроводная система Да
Четырехпроводная система Да

Вход измерительного тока

Гармоники, согласно заказу / ток 1.-40.
Измерение остаточного тока Нет
Каналы измерения тока 4
Коэффициент искажений THD-I в % Да
Номинальный ток 1 / 5 А
Точность измерения тока 0,25 %

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения 300 V CAT III

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E469563

Связанные изделия

Номер для заказа: 2425500000
Тип: ENERGY ANALYSER 550
 
Номер для заказа: 2602580000
Тип: ENERGY ANALYSER 550-24
 
Номер для заказа: 2489780000
Тип: ENERGY ANALYSER D550-24
 
Номер для заказа: 2534130000
Тип: ENERGY ANALYSER 750-230
 
Номер для заказа: 2534160000
Тип: ENERGY ANALYSER 750-24
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти