Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases
Normes
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8
Plages de mesure • Tension L-N, CA
417 V
Plages de mesure • Tension L-L, CA
720 V
Catégorie de surtension
600 V CAT III
Tension d'alimentation
95 - 240 V AC, 80 - 300 V DC
Système 3 fils
Oui
Système 4 fils
Oui
Quadrants
4
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz
20 kHz
Mesures en continu
Oui
Résultat de mesure par seconde
5 ms
Valeur efficace sur la période (50/60 Hz)
10 / 12
Mesure de différence de résistance
Oui
Voies de mesure de courant
4 + 2
Mesure de la précision de la tension
0,1 %
Mesure de la précision du courant
0,2 %
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A)
Classe 0.2S
Compteur d'heures de fonctionnement
Oui
Minuterie hebdomadaire
Oui
Horloge
Oui
Fonction bi-métal
Oui
Enregistrement des données de mesure
Mémoire ; valeurs minimale et maximale
Oui
Taille mémoire
256 MB
Nombre de valeurs en mémoire
10 000 k
Registre d'intervalle des mises à jour
200 ms
Intervalle de sauvegarde min.
1 s
Logiciel
ecoExplorer go®
Logique intégrée
Oui
Entrées/sorties
Entrées digitales
2
Sorties digitales
2
Nombre de sorties impulsionnelles
2
Entrée température
Oui
Mesure de la qualité de la tension
Harmoniques, par ordre / tension
1.-63.
Harmoniques, par ordre / courant
1.-63.
Coefficient de distorsion THD-U en %
Oui
Coefficient de distorsion THD-I en %
Oui
Non équilibré
Oui
Système positif, négatif et zéro
Oui
Interruptions brèves
Oui
Fonction d'enregistrement de séquence d'événements
Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases
Normes
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, DIN EN 61000-4-8
Plages de mesure • Tension L-N, CA
417 V
Plages de mesure • Tension L-L, CA
720 V
Catégorie de surtension
600 V CAT III
Tension d'alimentation
95 - 240 V AC, 80 - 300 V DC
Système 3 fils
Oui
Système 4 fils
Oui
Quadrants
4
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz
20 kHz
Mesures en continu
Oui
Résultat de mesure par seconde
5 ms
Valeur efficace sur la période (50/60 Hz)
10 / 12
Mesure de différence de résistance
Oui
Voies de mesure de courant
4 + 2
Mesure de la précision de la tension
0,1 %
Mesure de la précision du courant
0,2 %
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.