измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Заказ №
2425490000
Тип
ENERGY METER D650
GTIN (EAN)
4050118433326
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
82 мм
Глубина (дюймов)
3,228 inch
Высота
90 мм
Высота (в дюймах)
3,543 inch
Ширина
107,5 мм
Ширина (в дюймах)
4,232 inch
Масса нетто
350 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...70 °C
Рабочая температура
-10 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре
5…95 % RH
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Входы / выходы
Цифровые входы
2
Цифровые выходы
2
Количество импульсных выходов
2
Температурный вход
Да
Измерение качества напряжения
Гармоники, согласно заказу / напряжение
1.-40.
Гармоники, согласно заказу / ток
1.-40.
Коэффициент искажений THD-U в %
Да
Коэффициент искажений THD-I в %
Да
Несбалансированное
Да
Система с положительном, отрицательным и нулевым напряжением
Да
Краткие перерывы
Нет
Функция регистрации последовательности событий
Нет
Регистрация результатов измерений
Память; минимальное и максимальное значения
Да
Емкость памяти
4 MB
Количество значений памяти
156 k
Счетчик интервалов обновления
200 ms
Мин. интервал записи памяти
60 s
Программное обеспечение
ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема
Да
Связь
Интерфейс
RS232: 9,6–115,2 кбит/с, RS485: 9,6–921,6 кбит/с
Протокол
Modbus RTU
Технические данные
Вид защиты
IP20
Исполнение
измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Номинальный ток
1 / 5 А
Частота на входе, макс.
<20 Hz
Нормы
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток
277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток
480 V
Категория перенапряжения
300 V CAT III
Напряжение питания
95–240 В перем. тока, 135–340 В пост. тока
Напряжения питания
230 V
Трехпроводная система
Да
Четырехпроводная система
Да
Квадранты
4
Частота дискретизации 50/60 Гц
20 kHz
Непрерывные измерения
Да
Результат измерения за секунду
5 ms
Действительное значение за период (50/60 Гц)
10 / 12
Измерение остаточного тока
Нет
Каналы измерения тока
4
Точность измерения напряжения
0,2 %
Точность измерения тока
0,25 %
Точность измерения активной электроэнергии (кВт-ч, .../5 А)
Класс 0.5S
Счетчик времени работы
Да
Синхронизация
Да
Биметаллическая функция
Да
Вход измерительного напряжения
Гармоники, согласно заказу / напряжение
1.-40.
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток
277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток
измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети
Номинальный ток
1 / 5 А
Частота на входе, макс.
<20 Hz
Нормы
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток
277 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток
480 V
Категория перенапряжения
300 V CAT III
Напряжение питания
95–240 В перем. тока, 135–340 В пост. тока
Напряжения питания
230 V
Трехпроводная система
Да
Четырехпроводная система
Да
Квадранты
4
Частота дискретизации 50/60 Гц
20 kHz
Непрерывные измерения
Да
Результат измерения за секунду
5 ms
Действительное значение за период (50/60 Гц)
10 / 12
Измерение остаточного тока
Нет
Каналы измерения тока
4
Точность измерения напряжения
0,2 %
Точность измерения тока
0,25 %
Точность измерения активной электроэнергии (кВт-ч, .../5 А)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.