Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Nr zam.
2425490000
Typ
ENERGY METER D650
GTIN (EAN)
4050118433326
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
82 mm
Głębokość (cale)
3,228 inch
Wysokość
90 mm
Wysokość (cale)
3,543 inch
Szerokość
107,5 mm
Szerokość (cale)
4,232 inch
Masa netto
350 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-10 °C...55 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
5…95 % RH
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
Wejście napięcia pomiarowego
Dokładność pomiaru napięcia
0,2 %
Harmoniczne, na rząd / napięcie
1.-40.
Instalacja 3-przewodowa
Tak
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Współczynnik zniekształceń THD-U w %
Tak
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
480 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
277 V
Wejście prądu pomiarowego
Dokładność pomiaru prądu
0,25 %
Harmoniczne, na rząd / prąd
1.-40.
Kanały pomiaru prądu
4
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Prąd znamionowy
1 / 5 A
Współczynnik zniekształceń THD-I w %
Tak
Dane techniczne
Częstotliwość wejściowa
<20 Hz
Prąd znamionowy
1 / 5 A
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Normy
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
277 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
480 V
Kategoria przepięciowa
300 V CAT III
Zasilanie
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Napięcie zasilające
230 V
Instalacja 3-przewodowa
Tak
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
20 kHz
Pomiary ciągłe
Tak
Wyniki pomiarów na sekundę
5 ms
Wartość skuteczna z okresu (50/60 Hz)
10 / 12
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Kanały pomiaru prądu
4
Dokładność pomiaru napięcia
0,2 %
Dokładność pomiaru prądu
0,25 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Normy
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
277 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
480 V
Kategoria przepięciowa
300 V CAT III
Zasilanie
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Napięcie zasilające
230 V
Instalacja 3-przewodowa
Tak
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
20 kHz
Pomiary ciągłe
Tak
Wyniki pomiarów na sekundę
5 ms
Wartość skuteczna z okresu (50/60 Hz)
10 / 12
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Kanały pomiaru prądu
4
Dokładność pomiaru napięcia
0,2 %
Dokładność pomiaru prądu
0,25 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.