Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Nr.Cat.
2425490000
Tipo
ENERGY METER D650
GTIN (EAN)
4050118433326
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
82 mm
Profondità (pollici)
3,228 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
107,5 mm
Larghezza (pollici)
4,232 inch
Peso netto
350 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-10 °C...55 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
5…95 % RH
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Misurazione della tensione in entrata
Armoniche, per ordine/tensione
1.-40.
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Fattore di distorsione THD-U in %
Sì
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Quadranti
4
Sistema a 4 conduttori
Sì
Sistema a tre conduttori
Sì
Misurazione ingresso corrente
Armoniche, per ordine/corrente
1.-40.
Canali di misura della corrente
4
Corrente nominale
1 / 5 A
Fattore di distorsione THD-I in %
Sì
Misurazione della corrente differenziale
No
Misurazione della precisione della corrente
0,25 %
Comunicazione
Interfaccia
RS232: 9,6 – 115,2 kbps, RS485: 9,6 – 921,6 kbps
Protocollo
Modbus RTU
Dati tecnici
Corrente nominale
1 / 5 A
Frequenza d'ingresso
<20 Hz
Grado di protezione
IP20
Versione
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Norme
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Classe di sovratensione
300 V CAT III
Alimentazione di tensione
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Tensione di alimentazione
230 V
Sistema a tre conduttori
Sì
Sistema a 4 conduttori
Sì
Quadranti
4
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
20 kHz
Misurazioni continue
Sì
Risultato della misura per secondo
5 ms
Valore effettivo dal periodo (50/60 Hz)
10 / 12
Misurazione della corrente differenziale
No
Canali di misura della corrente
4
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Misurazione della precisione della corrente
0,25 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
Classe 0.5S
Contatore delle ore di funzionamento
Sì
Orologio
Sì
Funzione bimetallica
Sì
Ingressi/Uscite
Ingressi digitali
2
Uscite digitali
2
Numero di uscite d'impulso
2
Ingresso temperatura
Sì
Misura della qualità della tensione
Armoniche, per ordine/tensione
1.-40.
Armoniche, per ordine/corrente
1.-40.
Fattore di distorsione THD-U in %
Sì
Fattore di distorsione THD-I in %
Sì
Non bilanciato
Sì
Sistema positivo, negativo e zero
Sì
Brevi interruzioni
No
Funzione di registrazione della sequenza di eventi
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Norme
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Campo di misura, tensione L-N, AC
277 V
Campo di misura, tensione L-L, AC
480 V
Classe di sovratensione
300 V CAT III
Alimentazione di tensione
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Tensione di alimentazione
230 V
Sistema a tre conduttori
Sì
Sistema a 4 conduttori
Sì
Quadranti
4
Frequenza di campionamento 50/60 Hz
20 kHz
Misurazioni continue
Sì
Risultato della misura per secondo
5 ms
Valore effettivo dal periodo (50/60 Hz)
10 / 12
Misurazione della corrente differenziale
No
Canali di misura della corrente
4
Misurazione della precisione della tensione
0,2 %
Misurazione della precisione della corrente
0,25 %
Precisione di misura per energia attiva (kWh, .../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.