Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Código
2425490000
Tipo
ENERGY METER D650
GTIN (EAN)
4050118433326
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
82 mm
Profundidad (pulgadas)
3,228 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
107,5 mm
Anchura (pulgadas)
4,232 inch
Peso neto
350 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Humedad a temperatura de servicio
5…95 % RH
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Entrada de corriente de medición
Armónicos, por pedido/corriente
1.-40.
Canales de medición de corriente
4
Corriente nominal
1 / 5 A
Factor de distorsión THD-I en %
Sí
Medición de la corriente diferencial
No
Precisión de medición de la corriente
0,25 %
Entrada de tensión de medición
Armónicos, por pedido/tensión
1.-40.
Cuadrantes
4
Factor de distorsión THD-U en %
Sí
Precisión de medición de la tensión
0,2 %
Rango de medida, tensión L-L, AC
480 V
Rango de medida, tensión L-N, AC
277 V
Sistema 3-hilos:
Sí
Sistema 4-hilos:
Sí
Comunicación
Interfaz
RS232: 9,6 – 115,2 kbps, RS485: 9,6 – 921,6 kbps
Protocolo
Modbus RTU
Control de la calidad de la tensión
Armónicos, por pedido/tensión
1.-40.
Armónicos, por pedido/corriente
1.-40.
Factor de distorsión THD-U en %
Sí
Factor de distorsión THD-I en %
Sí
No balanceado
Sí
Sistema positivo, negativo y cero
Sí
Interrupciones breves
No
Función de grabación de secuencia de eventos
No
Datos técnicos
Corriente nominal
1 / 5 A
Frecuencia de entrada
<20 Hz
Tipo de protección
IP20
Versión
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Normas
DIN EN 61326, DIN EN 61000, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Rango de medida, tensión L-N, AC
277 V
Rango de medida, tensión L-L, AC
480 V
Categoría de sobretensión
300 V CAT III
Tensión de alimentación
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Tensión de alimentación
230 V
Sistema 3-hilos:
Sí
Sistema 4-hilos:
Sí
Cuadrantes
4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
20 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)
10 / 12
Medición de la corriente diferencial
No
Canales de medición de corriente
4
Precisión de medición de la tensión
0,2 %
Precisión de medición de la corriente
0,25 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Normas
DIN EN 61326, DIN EN 61000, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
Rango de medida, tensión L-N, AC
277 V
Rango de medida, tensión L-L, AC
480 V
Categoría de sobretensión
300 V CAT III
Tensión de alimentación
95 - 240 V AC, 135 - 340 V DC
Tensión de alimentación
230 V
Sistema 3-hilos:
Sí
Sistema 4-hilos:
Sí
Cuadrantes
4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz
20 kHz
Mediciones continuas
Sí
Resultado de medición por segundo
5 ms
Valor real desde el período (50/60 Hz)
10 / 12
Medición de la corriente diferencial
No
Canales de medición de corriente
4
Precisión de medición de la tensión
0,2 %
Precisión de medición de la corriente
0,25 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.