ENERGY METER 330
Produkt nie jest już dostępnyArkusz danych tylko w celu informacji
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Nr zam.
2425410000
Typ
ENERGY METER 330
GTIN (EAN)
4050118433296
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-12-31
Wymiary i masa
Głębokość
48 mm
Głębokość (cale)
1,89 inch
Wysokość
96 mm
Wysokość (cale)
3,78 inch
Szerokość
96 mm
Szerokość (cale)
3,78 inch
Masa netto
250 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-10 °C...55 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
15…95 % RH
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Wejście napięcia pomiarowego
Dokładność pomiaru napięcia
1 %
Instalacja 3-przewodowa
Nie
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Współczynnik zniekształceń THD-U w %
Nie
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
442 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
255 V
Wejście prądu pomiarowego
Dokładność pomiaru prądu
1 %
Kanały pomiaru prądu
3
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Współczynnik zniekształceń THD-I w %
Nie
Dane techniczne
Stopień ochrony
Obudowa: IP20, IP40
Wykonanie
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Normy
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
255 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
442 V
Kategoria przepięciowa
300 V CAT III
Zasilanie
196...255 V AC
Napięcie zasilające
230 V
Instalacja 3-przewodowa
Nie
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
3 kHz
Pomiary ciągłe
Nie
Wyniki pomiarów na sekundę
1 ms
Wartość skuteczna z okresu (50/60 Hz)
1 / 1
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Kanały pomiaru prądu
3
Dokładność pomiaru napięcia
1 %
Dokładność pomiaru prądu
1 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
Klasa 2
Licznik czasu pracy
Tak
Przełącznik bimetaliczny
Tak
Pomiar jakości napięcia
Współczynnik zniekształceń THD-U w %
Nie
Współczynnik zniekształceń THD-I w %
Nie
Niesymetryczne
Nie
Układy symetryczne zgodne, przeciwne i zerowe
Nie
Natężenie migotania prądu
Nie
Krótkie przerwy
Nie
Funkcja rejestrowania sekwencji zdarzeń
Nie
Rejestrowanie danych pomiarowych
Pamięć; wartości minimalna i maksymalna
Tak
Zintegrowane funkcje logiczne
Nie
Wejścia/wyjścia
Wejście temperatury
Nie
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
300 V CAT III
Normy EMV
DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, EN 55011, EN/IEC 61010-1
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Normy
DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC
255 V
Zakres pomiarowy, napięcie L-L, AC
442 V
Kategoria przepięciowa
300 V CAT III
Zasilanie
196...255 V AC
Napięcie zasilające
230 V
Instalacja 3-przewodowa
Nie
Instalacja 4-przewodowa
Tak
Kwadranty
4
Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz
3 kHz
Pomiary ciągłe
Nie
Wyniki pomiarów na sekundę
1 ms
Wartość skuteczna z okresu (50/60 Hz)
1 / 1
Pomiar prądu resztkowego
Nie
Kanały pomiaru prądu
3
Dokładność pomiaru napięcia
1 %
Dokładność pomiaru prądu
1 %
Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, ..../5 A)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.