Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RA MCZ1.5 DKBG 1674
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Модуль расширения, Ширина: 8.5 mm
Заказ № 2224240000
Тип RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN) 4032248126262
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 55,9 мм
Глубина (дюймов) 2,201 inch
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 8,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,335 inch
Масса нетто 8,612 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Влажность при температуре хранения 80 % относительная влажность (без конденсации)
Рабочая температура -50 °C...120 °C
Температура монтажа -25 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Способность к заливке Да
Цветовой код серо-бежевый

Конструкция - требования IN

Допуск на толщину печатной платы ±0,1 мм
Сертификат на очертания печатной платы ±0,1
Толщина печатной платы 1 мм

Варианты индивидуализации

Альтернативные цвета Дополнительно – по запросу
Возможна маркировка по заказу клиента Нет
Возможны вырезы по заказу клиента Нет

Данные о материалах

Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA 66
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 600 ≤ CTI

Загрузки

Классификации

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-04
ECLASS 14.0 27-19-06-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Свойства корпуса

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка Да
Совместимый маркер Да

Свойства сборки

Количество уровней соединения
Количество печатных плат, макс.
Продолжительный ток перемычки 10 A
Продолжительный ток перемычки/печатной платы 32 A
Перемычка Да
Вид соединения без, Присоединительный элемент

Связанные изделия

Заказ №: 2551430000
Тип: RA MCZ1.5 BL 1667
Версия:
Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX , Модуль расширения
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти