Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
TRS 230VAC RC 1CO AGSNO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 2152920000
Тип TRS 230VAC RC 1CO AGSNO
GTIN (EAN) 4050118426960
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 87,8 мм
Глубина (дюймов) 3,457 inch
Высота 89,6 мм
Высота (в дюймах) 3,528 inch
Ширина 6,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,252 inch
Масса нетто 31 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 60 °C
Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) 5 A @ 60 °C, 6 A @ 55 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. AWG 14
Тип провода жесткий медный провод, гибкий медный провод
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Уровень загрязнения 2

сторона управления

Номинальное напряжение 230 В AC ± 10 %
Номинальный ток, AC 8.5 mA
Мощность удержания 2 ВА
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Выпрям. тока, Компонент RC
RC-фильтр 94 Ом / 100 нФ
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения Да
Напряжение катушки запасного реле 60 В DC

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Пусковой ток 30 A / 20 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 144 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 16 мс
Задержка выключения <45ms
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы 5*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 100 mA @ 12 V

Общие данные

Рабочая высота ≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 6 мм
Электрическая прочность вход-выход 4 кВэфф / 1 мин.
Тип развязки на входе и выходе Усиленная изоляция
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (DNV) TAA00001E5
Сертификат № (cULus) E141197

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 14
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1 mm²
Размер лезвия SD 0,6 x 3,5

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 2663000000
Тип: TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2152860000
Тип: TRS 5VDC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2152880000
Тип: TRS 12VDC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1984540000
Тип: TRS 24VDC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2152940000
Тип: TRS 24VUC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2153060000
Тип: TRS 48VUC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2153550000
Тип: TRS 60VUC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2152900000
Тип: TRS 120VAC RC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2153570000
Тип: TRS 120VUC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2153590000
Тип: TRS 230VUC 1CO AGSNO
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет