Aucun fusible nécessaire ≤ 250 A gG, 250 A gL (si le réseau > 250 A)
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,4 kV
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
≤ 1,6 kV
Nombre de pôles
1
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Réseau basse tension
Monophasé, TN, IT avec N, IT sans N, TT
Surtension temporaire - TOV
438 V
Temps de réaction
≤ 25 ns
Tension de réseau
240 V
Tension nominale (AC)
230 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
280 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
260 V
Type de tension
AC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange, bleu
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 4 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
sans contact de télésignalisation
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
2062940000
Type:
VPU I 3 280V/25KA
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, sans contact de télésignalisation, TN-C
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.