Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AEP 4C 4 OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Серия A, Концевая пластина
Заказ № 2051920000
Тип AEP 4C 4 OR
GTIN (EAN) 4050118412000
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 32,35 мм
Глубина (дюймов) 1,274 inch
Высота 85,8 мм
Высота (в дюймах) 3,378 inch
Ширина 2,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,083 inch
Масса нетто 2,772 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.025 kg CO2eq.

Дополнительные технические данные

с фиксаторами Да
с фиксатором Да

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2051680000
Тип: AEP 2C 4
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051690000
Тип: AEP 2C 4 BL
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051710000
Тип: AEP 2C 4 OR
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2540000000
Тип: AEP 2T 4
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2540010000
Тип: AEP 2T 4 BL
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2817060000
Тип: AEP 2T 4 FS
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051720000
Тип: AEP 3C 4
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2486640000
Тип: AEP 3C 4 BK
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051880000
Тип: AEP 3C 4 BL
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051890000
Тип: AEP 3C 4 OR
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051900000
Тип: AEP 4C 4
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2051910000
Тип: AEP 4C 4 BL
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2540210000
Тип: AEP PGTB 4 4C/2
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2540280000
Тип: AEP PGTB 4 4C/2 BL
Версия:
Серия A, Концевая пластина
 
Заказ №: 2871810000
Тип: ALEP 2C 4
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 58 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2871820000
Тип: ALEP 2C 4 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 58 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2848080000
Тип: ALEP 2T 4
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 111.6 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
 
Заказ №: 2871830000
Тип: ALEP 3C 4
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 69.6 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2871840000
Тип: ALEP 3C 4 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 69.6 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2871850000
Тип: ALEP 4C 4
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 81.3 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2871860000
Тип: ALEP 4C 4 BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 81.3 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2898890000
Тип: ALEP DT 4 2C
Версия:
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 71.6 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
 
Заказ №: 2898900000
Тип: ALEP DT 4 2C BL
Версия:
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 71.6 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет