Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
7/8"
M12
Codificación K
Codificación L
Codificación S
Codificación T
Para amplios rangos (2,5 mm²)
Estándar (1,5 mm²)
Estándar (1,5 mm²) apantallado
Cable de conexión - macho-hembra
Un extremo sin conector
Conector hembra
Pin
acodado
recto
Datos generales para pedido
Versión
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
2050560150
Tipo
SAIL-M12BW-T-1.5P
GTIN (EAN)
4050118441734
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
100 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
10 Mio
Color de revestimiento
negro
Código de color
negro, azul, blanco, marrón
Diámetro exterior
9.6 mm ± 0.3 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Gama de temperatura, fija
-50...90 °C
Gama de temperatura, móvil
-40...90 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
1,5 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
4
Radio de flexión mín., con movimiento
7,5 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
4 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
1,5 mm²
Velocidad
5 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
T-coded
Grado de polución
3
Intensidad nominal
12 A
LED
No
Material capotas
PUR
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
63 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Versión
Conector hembra acodado
calibre de llave
13 mm
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-2-111
N.º de certificado (cULus)
E310075
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-111
Propiedades eléctricas
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
63 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Codificación T, IP67, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Código:
2050561000
Tipo:
SAIL-M12BW-T-10P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 10 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050560300
Tipo:
SAIL-M12BW-T-3.0P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050560500
Tipo:
SAIL-M12BW-T-5.0P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Versión
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
2050560150
Tipo
SAIL-M12BW-T-1.5P
GTIN (EAN)
4050118441734
Cantidad
1 Pieza
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
10 Mio
Color de revestimiento
negro
Código de color
negro, azul, blanco, marrón
Diámetro exterior
9.6 mm ± 0.3 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Gama de temperatura, fija
-50...90 °C
Gama de temperatura, móvil
-40...90 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
1,5 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
4
Radio de flexión mín., con movimiento
7,5 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
4 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
1,5 mm²
Velocidad
5 m/s
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
T-coded
Grado de polución
3
Intensidad nominal
12 A
LED
No
Material capotas
PUR
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
63 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Versión
Conector hembra acodado
calibre de llave
13 mm
Conector norma
IEC 61076-2-111
N.º de certificado (cULus)
E310075
Conector norma
IEC 61076-2-111
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
63 V
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Clavija de conexión izquierda
M12, Codificación T, IP67, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E310075
Código:
2050561000
Tipo:
SAIL-M12BW-T-10P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 10 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050560300
Tipo:
SAIL-M12BW-T-3.0P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código:
2050560500
Tipo:
SAIL-M12BW-T-5.0P
Versión:
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 5 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.