Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
2049950200
Tipo
SAIL-M12BG-S3-2.0PK16
GTIN (EAN)
4050118661651
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
184 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
10 Mio
Color de revestimiento
negro
Código de color
azul, marrón, Verde/amarillo
Diámetro exterior
8.5 mm ± 0.3 mm
Función PE
Sí
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20234 (80 °C / 1000 V)
Gama de temperatura, fija
-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-40...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
2 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
3 (2 + PE)
Radio de flexión mín., con movimiento
7,5 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
4 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
1,5 mm²
Velocidad
5 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
S-coded
Grado de polución
3
Intensidad nominal
12 A
LED
No
Material capotas
PUR
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
600 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Versión
Conector hembra, recto
calibre de llave
13 mm
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E310075
Propiedades eléctricas
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
600 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Codificación S, IP67, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable de alimentación, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3 (2 + PE), 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.