Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, grigio
Nr.Cat.
2049580000
Tipo
SAKTR 4/ZZ
GTIN (EAN)
4050118456042
CPZ
50 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
48 mm
Profondità (pollici)
1,89 inch
Profondità inclusa guida DIN
48 mm
Posizione verticale
55 mm
Altezza (pollici)
2,165 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
12,83 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66/6
Colori
grigio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
20 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
26 A
Corrente Gr C (cURus)
26 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
20 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr C (cURus)
150 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A4
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 20 A, orientabile, Sezionamento trasversale: senza, Presa di prova integrata: No, TS 35, grigio
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.