Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ESG 9/17.7 K MC SDR
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение ESG, Маркировочные элементы для устройств x 17.7 mm, PA 66, Цветовой код: по желанию клиента
Номер для заказа 2047550000
Тип ESG 9/17.7 K MC SDR
GTIN (EAN) 4050118411065
Кол. 36 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,8 мм
Глубина (дюймов) 0,031 inch
Высота 9 мм
Высота (в дюймах) 0,354 inch
Ширина 17,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,697 inch
Масса нетто 0,58 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал PA 66
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Переключатель LS, Самоклеющийся
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 17,7 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.