Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MF-ABB 12/6 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия MultiFit, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Серия ABB SNK, белый
Заказ № 2047340000
Тип MF-ABB 12/6 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118411041
Кол. 400 Шт.

Размеры и массы

Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 0,187 g

Температуры

Температура окружающей среды -40°C...100°C
Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 6 мм

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы пустой
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Серия ABB SNK
Цветовой код белый
Ширина 6 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2047320000
Тип: MF-ABB 12/5 MC NE WS
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Серия ABB SNK, белый
 
Заказ №: 2047350000
Тип: MF-ABB 12/8 MC NE WS
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 12 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Серия ABB SNK, белый