Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…1/5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè
N. d’ordine
2044850000
Tipo
ACT20P-CML-10-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118409680
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
17,5 mm
Larghezza (pollici)
0,689 inch
Peso netto
141 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...60 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
MTTF
130 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Ingresso
Comportamento in caso di sovraccarico
Corrente di picco massima: 10 × ingresso per 1s
Frequenza d'ingresso
AC: 15…400 Hz (true root mean square)
Numero di ingressi
1
campo di misura ingresso
Configurabile, 0…1/5/10 A AC (RMS) or DC, Corrente di picco max. 10 × IIngresso (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Uscita
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
2 A
Corrente permanente
2 × I Input
Frequenza di commutazione, max.
20 Hz
Funzione di allarme
Corrente impulsiva, Sottocorrente, Impostazione limite di allarme: 2 - 105 %, Isteresi: 5% / 10%, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
20 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
24 V
Tipo
Relé, 1 contatto di scambio, Regolazione normale / inversa
≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ da +55 a +70 °C
Configurazione
DIP switch e potenziometro
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
2,2 W
Precisione
≤ ±0.3 % @ 1 A / 5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tempo di risposta di soglia
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tensione di dimensionamento
300 V ACrms
Tensione di isolamento
4 kVeff / 1 min.
Tensione di prova
4 kV
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L’apparecchio ACT20P-CML-10-AO-RC-S misura e controlla correnti continue e alternate fino a 10 A. Il metodo di misurazione dei valori ad effetto reale utilizzato consente una misurazione precisa anche in caso di forme distorte della curva di corrente.
L’apparecchio ha un controllo del valore limite integrato con soglia di commutazione, ritardo ed isteresi regolabili nonché un’uscita a relé.
Caratteristiche
• Vero valore efficace di misurazione (True RMS) o misurazione della media aritmetica (AA)
• Monitoraggio dei valori limite di sovracorrente o sottocorrente\
• Uscita a relè tramite il principio di circuito aperto / circuito chiusoo
• Ritardo di attivazione regolabile per il filtraggio dei picchi di corrente
• Indicatore di stato di funzionamento e di errore sul LED del pannello anteriore e segnalazione in uscita conforme alle indicazioni NE43, NE44, NE107
• Isolamento galvanico a quattro vie per un isolamento sicuro conforme alle indicazioni IEC/EN 61010-2-201
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…1/5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Il cavo di alimentazione può essere collegato ai morsetti
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Configurabile, 0…1/5/10 A AC (RMS) or DC, Corrente di picco max. 10 × IIngresso (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
L’apparecchio ACT20P-CML-10-AO-RC-S misura e controlla correnti continue e alternate fino a 10 A. Il metodo di misurazione dei valori ad effetto reale utilizzato consente una misurazione precisa anche in caso di forme distorte della curva di corrente.
L’apparecchio ha un controllo del valore limite integrato con soglia di commutazione, ritardo ed isteresi regolabili nonché un’uscita a relé.
Caratteristiche
• Vero valore efficace di misurazione (True RMS) o misurazione della media aritmetica (AA)
• Monitoraggio dei valori limite di sovracorrente o sottocorrente\
• Uscita a relè tramite il principio di circuito aperto / circuito chiusoo
• Ritardo di attivazione regolabile per il filtraggio dei picchi di corrente
• Indicatore di stato di funzionamento e di errore sul LED del pannello anteriore e segnalazione in uscita conforme alle indicazioni NE43, NE44, NE107
• Isolamento galvanico a quattro vie per un isolamento sicuro conforme alle indicazioni IEC/EN 61010-2-201
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…1/5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Il cavo di alimentazione può essere collegato ai morsetti
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…20/25/30 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
Convertitore di corrente, Controllo del valore di soglia, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita analogica, Uscita a relè, Cavo portatore di corrente in foro passante
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.