≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K a +55…+70 °C
Configuración
para umbrales (sobrecorriente ⁄ subcorriente), retardo e histéresis, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Con software FDT/DTM, Microswitch y potenciómetro
Consumo máx. de corriente
2,2 W
Precisión
≤ ±0,3 % @ 1 A / 5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 %
Tiempo de respuesta
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tensión de prueba
4 kV
Tensión nominal
300 V ACrms
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Par de apriete, max.
3,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Comunicaciones
Configuración
para umbrales (sobrecorriente ⁄ subcorriente), retardo e histéresis, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Con software FDT/DTM, Microswitch y potenciómetro
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K a +55…+70 °C
Configuración
para umbrales (sobrecorriente ⁄ subcorriente), retardo e histéresis, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Con software FDT/DTM, Microswitch y potenciómetro
Consumo máx. de corriente
2,2 W
Precisión
≤ ±0,3 % @ 1 A / 5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé
para umbrales (sobrecorriente ⁄ subcorriente), retardo e histéresis, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Con software FDT/DTM, Microswitch y potenciómetro
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.