Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ATPG 2.5/3
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
Best.-Nr. 2041190000
Art ATPG 2.5/3
GTIN (EAN) 4050118409604
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51 mm
Tiefe (inch) 2,008 inch
Höhe 18,5 mm
Höhe (inch) 0,728 inch
Breite 15,3 mm
Breite (inch) 0,602 inch
Nettogewicht 8,153 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allgemeines

Polzahl 3

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 0,2 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 2

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 6 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²

Maße

Raster in mm (P) 5,1 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

mit Rastzapfen Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1991880000
Art: ATPG 1.5 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991890000
Art: ATPG 1.5-10 L
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991870000
Art: ATPG 10 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991960000
Art: ATPG 2.5 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 2041180000
Art: ATPG 2.5/5
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991860000
Art: ATPG 4 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991930000
Art: ATPG 6 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile