Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAKDU 70 BL
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, Collegamento a vite, 70 mm², 1000 V, 192 A, blu
N. d’ordine 2041000000
Tipo SAKDU 70 BL
GTIN (EAN) 4050118451313
CPZ 10 Pezzo
Prodotto locale Disponibile solo in alcuni paesi

Dimensioni e pesi

Profondità 74,5 mm
Profondità (pollici) 2,933 inch
Profondità inclusa guida DIN 74,5 mm
Posizione verticale 71 mm
Altezza (pollici) 2,795 inch
Larghezza 20,5 mm
Larghezza (pollici) 0,807 inch
Peso netto 108,19 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale PA 66/6
Colori blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 70 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 192 A
Corrente con conduttore max. 192 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 6,14 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 175 A
Corrente Gr C (cURus) 175 A
Corrente Gr D (cURus) 5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 00 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 00 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 6 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 600 V
Tensione Gr C (cURus) 600 V
Tensione Gr D (cURus) 600 V

Generale

Guida TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B11
Campo di sezioni, max. 70 mm²
Campo di sezioni, min. 16 mm²
Coppia di serraggio, max. 10 Nm
Coppia di serraggio, min. 6 Nm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 22 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 70 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 16 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 8

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi