Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAKDU 10/ZR BL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, azul
Código 2018230000
Tipo SAKDU 10/ZR BL
GTIN (EAN) 4050118434088
Cantidad 50 Pieza
Producto local Solo disponible en algunos países

Dimensiones y pesos

Profundidad 57,73 mm
Profundidad (pulgadas) 2,273 inch
Profundidad incl. carril DIN 58,5 mm
Altura 57 mm
Altura (pulgadas) 2,244 inch
Anchura 10 mm
Anchura (pulgadas) 0,394 inch
Peso neto 27,34 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B6
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 12 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 1,6 Nm
Par de apriete, min. 1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 10 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 1,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 4

Datos del material

Material PA 66/6
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 10 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 57 A
Corriente en conductor máximo 57 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,82 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 65 A
Corriente Gr C (cURus) 65 A
Corriente Gr D (cURus) 10 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 16 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 16 AWG
Tensión Gr B (cURus) 300 V
Tensión Gr C (cURus) 150 V
Tensión Gr D (cURus) 300 V

Generalidades

Carril TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6

Otros datos técnicos

Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto