Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFX 9/24 S MC NE GE V0
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, желтый
Заказ № 2009940000
Тип SFX 9/24 S MC NE GE V0
GTIN (EAN) 4050118396409
Кол. 120 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,8 мм
Глубина (дюймов) 0,031 inch
Высота 24 мм
Высота (в дюймах) 0,945 inch
Ширина 13,62 мм
Ширина (в дюймах) 0,536 inch
Масса нетто 0,738 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 7 - 40 mm
Наружный диаметр провода, макс. 40 мм
Наружный диаметр провода, мин. 7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 16 mm²
Сечение соединительного провода 16 - 500 mm²

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение Установка с помощью кабельных стяжек
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Размер маркировочной области 23.9 x 9 mm
Температурный диапазон вставки -50...120 °C
Температурный диапазон, макс.. 120 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Цветовой код желтый
Ширина 13,62 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1323440000
Тип: SFX 9/24 S MC NE WS
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, белый
 
Заказ №: 1323450000
Тип: SFX 9/24 S MC NE GE
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, желтый
 
Заказ №: 1323470000
Тип: SFX 9/24 S MC NE RT
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, красный
 
Заказ №: 1323480000
Тип: SFX 9/24 S MC NE BL
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, синий
 
Заказ №: 2009930000
Тип: SFX 9/24 S MC NE WS V0
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, белый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти