Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
UR20-3EM-230V-AC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Remote I/O-modul, IP20, 6-kanals, Ingång, Effektmätning, PUSH IN-anslutning
Art.nr. 2007420000
Typ UR20-3EM-230V-AC
GTIN (EAN) 4050118392777
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 76 mm
Byggdjup (tum) 2,992 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Bredd 11,5 mm
Byggbredd (tum) 0,453 inch
Montagemått höjd 128 mm
Nettovikt 90 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Drifttemperatur -20 °C ... +60 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

analoga ingångar

Anslutningsbara omvandlarförhållanden 1 … 1000
Antal
Avsökningstakt för strömmätning 3 300 prov/s
Frekvensen i försörjningssystemet 45…65 Hz
Harmonisk analys 31 (Blackmann-Harris Window)
Ingångsimpedansspänning 2,4 MΩ per kanal
Isolering 1,5 kVeff. (ingång/system)
Kategori för spänningsmätningar CAT II (IEC 61010 del 1)
Märkspänning 300 Veff (L-N), 520 Veff (L-L)
Moduldiagnos Ja
Märkeffekt 0…1 A / 0…5 A AC
Mätmetod Hög upplösning Delta Sigma (strömmätning i yttre ledare)
Mätmotstånd (shunt) 4 mΩ (vid 5 A), 20 mΩ (vid 1 A)
Mätnoggrannhet 0,5 % i förhållande till slutvärdet (U/I), 1 % för de beräknade värdena
Nominell toppspänning 4 kV
Upplösning 24 Bit per kanal (intern 24 Bit)

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (drift) ≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Nedsmutsningsgrad 2
Provspänning 500 V
Skena TS 35
Stöt 15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6
Överspänningskategori II

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Antal
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26

Nätdel

Spänningsförsörjning 24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen
Strömförbrukning från Iin (aktuellt effektsegment) 12 mA
Strömförbrukning från Isys, typ. 8 mA

Systemdata

Fältbussprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanisk isolation 500 V DC mellan strömbanororna
Gränssnitt u-remote systembuss
Gränssnitt för konfigurering Micro USB 2.0
Modultyp Funktionell modul
Processdata 32 Byte
Överföringshastighet för systembuss, max. 48 Mbit

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001601
ETIM 7.0 EC001601
ETIM 8.0 EC001601
ETIM 9.0 EC001601
ETIM 10.0 EC001601
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05
ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05

Godkännanden

Godkännanden ABS CE CULUS CULUSEX LLOYDSREG UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527

Besläktade produkter

Art.nr.: 2920830000
Typ: UR20-3EM-400V-AC-CT1A
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20
 
Art.nr.: 2920840000
Typ: UR20-3EM-400V-AC-CT5A
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20
 
Art.nr.: 2920850000
Typ: UR20-3EM-400V-AC-RC
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20
 
Art.nr.: 2920860000
Typ: UR20-3EM-400V-AC-333MV
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar