Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DEK 5/3.5 MM WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky 2007100000
Typ DEK 5/3.5 MM WS
GTIN (EAN) 4050118391992
Množství 1 000 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 5 mm
Výška (v palcích) 0,197 inch
Šířka 3,5 mm
Šířka (v palcích) 0,138 inch
Čistá hmotnost 0,06 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -50...90 °C

Obecné údaje

Aplikace/výrobce Weidmueller
Barevný Bílá
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2
Materiál PC-ABS, TPU
Orientace tisku vodorovně a svisle
Rozsah provozní teploty -50...90 °C
Rozsah provozní teploty, max. 90 °C
Rozsah provozní teploty, min. -50 °C
Tištěné znaky bez
Velikost pole na označení 4.5 x 2.8 mm
Verze bez obsahu halogenů
kompatibilní tiskárna 2599430000
2599440000
Šířka 3,5 mm

Soubory ke stažení

Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2619760000
Typ: DEK 5/3.5 MM BP WS
Verze:
Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly