Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO DCDC 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande DC/DC-omvandlare
Art.nr. 2001810000
Typ PRO DCDC 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118383843
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 120 mm
Byggdjup (tum) 4,724 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 43 mm
Byggbredd (tum) 1,693 inch
Nettovikt 1 088 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5...95 % (ingen daggbildning)
Idrifttagande ≥ -40 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde DC 14…32 V (under drift), 18…32 V (driftsättning)
Inkopplingsström begränsning Ja
Inkopplingsströmmen max. 15 A
Märkingångsspänning 24 V dc
Nominell strömförbrukning 260,9 VA
Rekommenderad försäkring 25 A, Kar. B automatsäkring, 25 A, Kar. C automatsäkring

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
DCL - reserv för belastningstoppar
Multipel av märkströmmen 150 %
Boostvaraktighet 5 s
Multipel av märkströmmen 200 %
Boostvaraktighet 200 ms
Multipel av märkströmmen 300 %
Boostvaraktighet 100 ms
Multipel av märkströmmen 400 %
Boostvaraktighet 50 ms
Multipel av märkströmmen 600 %
Boostvaraktighet 20 ms
Kapacitiv last obegränsad
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 10 A @ 60 °C, 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Märkutgångsspänning 24 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 10 A @ 60 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 5 (utan diodmodul)
Restbrum, brytande toppar ≤ 20 mVPP @full last
Skydd mot bakspänning Ja
Stigningstid ≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Uteffekt 240 W
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer på fronten)
Utgångsspänning, min. 22,5 V
Utgångsspännning, max. 29,5 V
Utgångsström 10 A
Överbelastningsskydd Ja
Överlappstid vid nätbortfall
Överlappstid vid nätbortfall, min. 12 ms
Typ av ingångsspänning DC
Ingångsspänning 24 V
Utgångsström 10 A
Utgångsspänning 24 V

Allmänna uppgifter

Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)
Förlusteffekt, märklast 22 W
Förlusteffekt, tomgång 2 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan., 50 mm fritt utrymme upptill och nedtill för fri luftcirkulation, kan monteras sida vid sida utan mellanrum
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 880 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 120 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 810 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 120 W
Driftcykel 100 %
Max. till. luftfuktighet (drift) 5 %… 95 % RH
Montagefot Metall
Radmonterbar Nej
Skydd mot återspänningar från lasten 33…34 V DC
Skyddsklass IP20
Strömbegränsning 150% Iout
Verkningsgrad typ. 92 %
Överspänningskategori III
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Begränsning av övertoner i nätet Enligt EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-3 (HF field)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g (15 Hz…150 Hz)

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 1,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 1,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass III
Överspänningskategori III

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 2 (+,−)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 30 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 4 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,08 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,08 mm²
Skydd polförväxling Ja
Åtdragningsmoment, max. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 10 (+/–/signal)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 14 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 24 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,2 mm²
Skydd polförväxling Ja
Åtdragningsmoment, max. 0,5 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm

Signalisering

Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC/0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A
Potentialfri kontakt Ja
Relä till/från Utgångsspänning > 21,6 V/< 20,4 V
Transistorutgång, pluskopplande DC OK: 20 mA max., kortslutningssäker, I > 90 %: 20 mA max., kortslutningssäker, Låg UIN: 20 mA max., kortslutningssäker

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CE CULUS CULUSEX DETNORVER LLOYDSREG RINA TUEV
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829

Besläktade produkter

Art.nr.: 2869000000
Typ: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869010000
Typ: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869020000
Typ: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869030000
Typ: PRO DCDC 120W 12V/24V 5A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2001800000
Typ: PRO DCDC 120W 24V 5A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869040000
Typ: PRO DCDC 120W 48V/24V 5A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869050000
Typ: PRO DCDC 240W 24V/48V 5A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2869060000
Typ: PRO DCDC 240W 48V/48V 5A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Art.nr.: 2001820000
Typ: PRO DCDC 480W 24V 20A
Utförande:
DC/DC-omvandlare
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar