Disjoncteur automatique 25 A, courbe B, Disjoncteur automatique 25 A, courbe C
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Limitation du courant à la mise sous tension
Oui
Plage de tension d'entrée DC
14...32 V (en fonctionnement), 18...32 V (mise en service)
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
24 V DC
Sortie
Charge capacitive
illimité
Courant de sortie
10 A
Courant de sortie continu à UNominal
10 A @ 60 °C, 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Courant de sortie nominal pour Unom
10 A @ 60 °C
DCL Boost
Multiple du courant nominal
150 %
Durée du mode boost
5 s
Multiple du courant nominal
200 %
Durée du mode boost
200 ms
Multiple du courant nominal
300 %
Durée du mode boost
100 ms
Multiple du courant nominal
400 %
Durée du mode boost
50 ms
Multiple du courant nominal
600 %
Durée du mode boost
20 ms
Ondulation résiduelle, appels de courant
≤ 20 mVPP @à pleine charge
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 5 (sans modules à diode)
Protection contre la tension inverse
Oui
Protection de surcharge
Oui
Puissance délivrée
240 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Temps de montée
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
29,5 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
(réglable via potentiomètre frontal)
Données générales
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
IP20
Démarrage
≥ -40 °C
Humidité
5...95 % (sans condensation)
Humidité de l#92air max. admissible (fonctionnement)
5 %…95 % HR
Limitation de courant
150% Iout
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 880 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
810 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Pied encliquetable
Métal
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire., 50 mm de distance en haut et en bas pour une libre circulation de l'air ; peuvent être montés côte à côte sans espacement
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
33…34 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
22 W
Puissance dissipée, à vide
2 W
Rendement
Type : 92 %
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
> 12 ms @ 24 V DC
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
Selon EN 61000-3-2
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (Balayage), EN 61000-4-5 (Surtension), EN61000-4-6 (conduit), EN61000-4-3 (HF field)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz…150 Hz)
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Classe de protection
III
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
1,5 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
1,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (signal)
Nombre de bornes
5
Technique de raccordement
Raccordement à vis
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,5 Nm
Couple de serrage min.
0,4 Nm
Nombre de blocs de jonction
2 (+,−)
Protection contre inversions de polarité
Oui
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,08 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,08 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
0,5 Nm
Couple de serrage min.
0,4 Nm
Nombre de blocs de jonction
10 (+ / - / signal)
Protection contre inversions de polarité
Oui
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
14 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
24 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,2 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Approbations
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Numéro de certificat (cULusEX)
E470829
Nº de certificat (cULus)
E258476
Signalisation PA52_7
Charge de contact (fermeture)
Max. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A
Contact libre de potentiel
Oui
Relais On / Off
Tension de sortie > 21,6 V / < 20,4 V
Sortie à transistor, commutation au plus
DC OK : 20 mA max., protégé contre les courts-circuits, I > 90% : 20 mA max., protégé contre les courts-circuits, Low UIN: 20 mA max., protégé contre les courts-circuits
Humidité de l#92air max. admissible (fonctionnement)
5 %…95 % HR
Limitation de courant
150% Iout
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 880 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
810 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Pied encliquetable
Métal
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire., 50 mm de distance en haut et en bas pour une libre circulation de l'air ; peuvent être montés côte à côte sans espacement
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
33…34 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
22 W
Puissance dissipée, à vide
2 W
Rendement
Type : 92 %
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
DC OK : 20 mA max., protégé contre les courts-circuits, I > 90% : 20 mA max., protégé contre les courts-circuits, Low UIN: 20 mA max., protégé contre les courts-circuits
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.