Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Ograniczenie początkowego prądu rozruchowego
Tak
Początkowy prąd rozruchowy
Maks. 10 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zakres napięcia wejściowego DC
14…32 V (podczas pracy), 18…32 V (rozruch)
Zalecane zabezpieczenie wstępne
10 A, char. bezpiecznika B, 10 A, char. bezpiecznika C
Znamionowe napięcie wejściowe
24 V DC
Znamionowy pobór mocy
130,4 VA
Wyjście
Ciągły prąd wyjścia przy UZnamionowe
5 A @ 60 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A @ 70°C
DCL - rezerwa obciążenia szczytowego
Mnożnik prądu nominalnego
150 %
Czas trwania Boost
5 s
Mnożnik prądu nominalnego
200 %
Czas trwania Boost
200 ms
Mnożnik prądu nominalnego
300 %
Czas trwania Boost
100 ms
Mnożnik prądu nominalnego
400 %
Czas trwania Boost
50 ms
Mnożnik prądu nominalnego
600 %
Czas trwania Boost
20 ms
Maksymalny czas mostkowania bezpieczników
Maksymalny czas mostkowania bezpieczników, min
10 ms
Napięcie wejściowe, typ
DC
Napięcie wejściowe
24 V
Prąd wyjściowy
5 A
Napięcie wyjściowe
24 V
Moc wyjściowa
120 W
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 5 (bez modułu diodowego)
Napięcie wyjściowe, max.
29,5 V
Napięcie wyjściowe, min.
22,5 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem z przodu)
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Tak
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Prąd wyjściowy
5 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
≤ 20 mVPP przy pełnym obciążeniu wtórnym
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 25 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
5 A @ 60 °C
czas narastania
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Informacje ogólne
Kategoria przepięciowa
III
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
3 000 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
120 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
1 450 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
120 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
2 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
11 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
33…34 V DC
Ochrona przed nadmierną temperaturą
Tak
Ochrona przed zwarciem
Tak
Ograniczenie prądu
150% Iout
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole w celu zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy modułami., Zapewnić swobodny przepływ powietrza, zostawiając 50 mm odstępu na dole i górze, montaż jeden przy drugim bez odstępów
Rozruch
≥ -40 °C
Sprawność
typ. 92 %
Stopień ochrony
IP20
Stopka zatrzaskowa
metal
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
max. dop. wilgotność powietrza (praca)
5%…95% wilg. wzgl.
z możliwością łączenia szeregowego
Nie
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-3 (HF field)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz–150 Hz)
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
Zgodnie z EN 61000-3-2
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
30 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
1,5 kV
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji wejście / wyjście
1,5 kV
Stopień ochrony
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi
Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych
Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne
według EN50178 / VDE0160
Dane podłączeniowe (wyjście)
Liczba zacisków
2 (+,−)
Moment dokręcający, maks.
0,5 Nm
Moment dokręcający, min.
0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,2 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Liczba zacisków
8 (+ / - / sygnał)
Moment dokręcający, maks.
0,5 Nm
Moment dokręcający, min.
0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
14 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
24 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,2 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Dane przyłącza (sygnał)
Liczba zacisków
3
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Sygnałowy
wyjście tranzystorowe, sterowane plusem
DC OK: maks. 20 mA, odporne na zwarcie, I > 90%: maks. 20 mA, odporne na zwarcie, Niskie UWE: maks. 20 mA, odporne na zwarcie
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole w celu zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy modułami., Zapewnić swobodny przepływ powietrza, zostawiając 50 mm odstępu na dole i górze, montaż jeden przy drugim bez odstępów
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.