14 - 32 V (durante il funzionamento), 18 - 32 V (messa in funzione)
Corrente di punta
max. 10 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Limitazione corrente d'inserzione
Sì
Potenza assorbita nominale
130,4 VA
Prefusibile consigliato
10 A, car. Interruttore di circuito B, 10 A, car. C, interruttore automatico
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Carico capacitivo
Illimitato
Corrente d'uscita
5 A
Corrente d'uscita continua @ UNominale
5 A @ 40 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A @ 70°C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
5 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Multiplo della corrente nominale
150 %
Durata Boost
5 s
Multiplo della corrente nominale
200 %
Durata Boost
200 ms
Multiplo della corrente nominale
300 %
Durata Boost
100 ms
Multiplo della corrente nominale
400 %
Durata Boost
50 ms
Multiplo della corrente nominale
600 %
Durata Boost
20 ms
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
≤ 20 mVPP @carico completo
Parallelabilità
sì, max. 5 (senza modulo a diodi)
Potenza erogata
120 W
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
10 ms
Tipo di tensione d'ingresso
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'uscita
5 A
Tensione d'uscita
24 V
Tempo di salita
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Tensione d'uscita osservazioni
(regolabile con potenziometro frontale)
Tensione d'uscita, max.
29,5 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Byggbar
No
Classe di sovratensione
III
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
tip. 92 %
Grado di protezione
IP20
Limitazione di corrente
150% Iout
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.450.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento., Margine di 50 mm in alto e in basso per la circolazione dell'aria, può essere montato fianco a fianco senza margine
Potenza dissipata, carico nominale
11 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
2 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
33…34 V DC
Umidità
5...95 % senza rugiada
Umidità relativa dell'aria max. (esercizio)
5 %…95 % RH
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (burst), EN61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN61000-4-3 (HF field)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Limitazione delle correnti armoniche di rete
Secondo EN 61000-3-2
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz…150 Hz)
Isolamento
Classe di protezione
III
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
1,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
1,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Numero di morsetti
2 (+,−)
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Numero di morsetti
8 (+ / - / segnale)
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
14 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
24 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (segnale)
Numero di morsetti
3
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Segnalazione
Uscita transistor, comando positivo
DC OK: 20 mA max., a prova di cortocircuito, I > 90%: 20 mA max., a prova di cortocircuito, Low UIN: 20 mA max., a prova di cortocircuito
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento., Margine di 50 mm in alto e in basso per la circolazione dell'aria, può essere montato fianco a fianco senza margine
Potenza dissipata, carico nominale
11 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
2 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.