14–32 V (při provozu), 18–32 V (uvedení do provozu)
Špičkový proud
Max. 10 A
Výstup
DCL – rezerva vrcholového zatížení
Doba trvání zesílení
5 s
Násobek jmenovitého proudu
150 %
Doba trvání zesílení
200 ms
Násobek jmenovitého proudu
200 %
Doba trvání zesílení
100 ms
Násobek jmenovitého proudu
300 %
Doba trvání zesílení
50 ms
Násobek jmenovitého proudu
400 %
Doba trvání zesílení
20 ms
Násobek jmenovitého proudu
600 %
Doba náběhuu
≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)
Jmenovité výstupní napětí
24 V DC ± 1 %
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.
5 A při 60 °C
Kapacitní zátěž
Neomezené
Možnost paralelního připojení
Ano, max. 5 (bez diodového modulu)
Ochrana proti opačnému napětí
Ano
Ochrana před přetížením
Ano
Připojovací systém
Šroubové připojení
Trvalý výstupní proud při UJmenovitý
5 A při 60 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A @ 70°C
Výstupní napětí, max.
29,5 V
Výstupní napětí, min.
22,5 V
Výstupní napětí, pozn.
(adjustable via potentiometer on front)
Výstupní proud
5 A
Výstupní výkon
120 W
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky
≤ 20 mVPP při plném zatížení
Čas přemostění při výpadku sítě
Čas přemostění při výpadku sítě, min.
10 ms
Typ vstupního napětí
DC
Vstupní napětí
24 V
Výstupní proud
5 A
Výstupní napětí
24 V
Všeobecné údaje
Kategorie rázového napětí
III
MTBF
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
3 000 000 h
Teplota okolí
25 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
120 W
Pracovní cyklus
100 %
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
1 450 000 h
Teplota okolí
40 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
120 W
Pracovní cyklus
100 %
Max. perm. vlhj. vzduchu (provozní)
5 %.... 95 % rel. vlhkost
Nasazovací podstavce
kov
Ochrana proti přehřívání
Ano
Ochrana proti zpětnému napětí ze zátěže
33…34 V DC
Ochrana před zkratem
Ano
Omezení proudu
150% Iout
Poloha při montáži, poznámka k instalaci
Vodorovné na nosné liště TS35. 50 mm vzdálenost na horní a spodní straně pro cirkulaci vzduchu. Lze namontovat těsně vedle sebe bez mezery., 50mm vzrálenost na horní a spodní straně pro volné proudění vzduchu, instalovatelné vedle sebe bez rozestupů
Sousední
Ne
Stupeň krytí
IP20
Stupeň účinnosti
typ. 92 %
Uvedení do provozu
≥ -40 °C
Verze skříně
Kov, odolný proti korozi
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení
11 W
Ztráta výkonu, volnoběh
2 W
EMC / šok / vibrace
Hlukové emise v souladu s EN55032
Třída B
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27
30 g ve všech směrech
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6
2,3 g (15 Hz–150 Hz)
Omezení harmonických proudů napětí v síti
Podle EN 61000-3-2
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-3 (HF field)
Koordinace izolace
Izolační napětí, vstup/výstup
1,5 kV
Kategorie rázového napětí
III
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,5 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
1,5 kV
Stupeň krytí
III
Závažnost znečištění
2
Elektrická bezpečnost (použité normy)
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu
Podle EN 61558-2-16
Bezpečné, zvlášť nízké napětí
SELV podle IEC 60950-1, PELV v souladu s EN 60204-1
K použití s elektronickým vybavením
Podle normy EN50178 / VDE0160
Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům.
Acc. to VDE0106-101
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Vodorovné na nosné liště TS35. 50 mm vzdálenost na horní a spodní straně pro cirkulaci vzduchu. Lze namontovat těsně vedle sebe bez mezery., 50mm vzrálenost na horní a spodní straně pro volné proudění vzduchu, instalovatelné vedle sebe bez rozestupů
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.