Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 95N/120N GE/SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 120 mm², 269 A, 1000 V, Количество соединений: 2
Заказ № 2000110000
Тип WDU 95N/120N GE/SW
GTIN (EAN) 4050118455328
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 90 мм
Глубина (дюймов) 3,543 inch
Глубина с DIN-рейкой 91 мм
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 27 мм
Ширина (в дюймах) 1,063 inch
Масса нетто 261,8 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 880 V
Ток (ATEX) 221 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 120 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 880 V
Ток (IECEX) 221 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 120 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 250
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 120 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 269 A
Ток при макс. проводнике 290 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 8,61 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черная/желтая
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 150 mm²
Диапазон зажима, мин. 16 mm²
Длина зачистки изоляции 27 мм
Зажимной винт M 10
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B13
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 20 Nm
Момент затяжки, мин. 12 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 250
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Размер лезвия S6 (DIN 6911)
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 120 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 150 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 95 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 95 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 16 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2000100000
Тип: WDU 70N/35 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 70 mm², 192 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000040000
Тип: WDU 16 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 16 mm², 76 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000050000
Тип: WDU 16N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 16 mm², 76 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2429520000
Тип: WDU 2.5 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000060000
Тип: WDU 35 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000090000
Тип: WDU 35N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020190000
Тип: WDU 4 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000080000
Тип: WDU 50N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2