Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, fermé
Flasque de fermeture nécessaire
Non
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Oui
Caractéristiques nominales
Section nominale
50 mm²
Tension nominale
1 000 V
Tension nominale DC
1 000 V
Courant nominal
150 A
Courant avec conducteur max.
192 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,21 mΩ
Tension de choc nominale
8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
4,8 W
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Généralités
Instruction de montage
Montage direct
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 0
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 8
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
B10
Couple de serrage, max.
6 Nm
Couple de serrage, min.
3,5 Nm
Dimension de la lame
S4 (DIN 6911)
Longueur de dénudage
24 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
70 mm²
Plage de serrage, min.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 0
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 8
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
50 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
50 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
10 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
70 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
6 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 6
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2000100000
Type:
WDU 70N/35 GE/SW
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 70 mm², 192 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 120 mm², 269 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 70 mm², 192 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 120 mm², 269 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.