Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
2000080000
Tipo
WDU 50N GE/SW
GTIN (EAN)
4050118455304
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
69,6 mm
Profundidad (pulgadas)
2,74 inch
Profundidad incl. carril DIN
70,6 mm
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
18,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,728 inch
Peso neto
84,38 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
690 V
Corriente (ATEX)
126 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
50 mm²
Tensión máx. (IECEx)
690 V
Corriente (IECEX)
126 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
50 mm²
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B10
Dimens. caña destornillador
S4 (DIN 6911)
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
24 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
6 Nm
Par de apriete, min.
3,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 0
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
10 mm²
Sección de embornado, máx.
70 mm²
Sección de embornado, mín.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
50 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
70 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
6 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 6
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
50 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
150 A
Corriente en conductor máximo
192 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,21 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
4,8 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 0
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
cerrado
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, cerrado
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.