Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Código
2000050000
Tipo
WDU 16N GE/SW
GTIN (EAN)
4050118444520
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
46,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,831 inch
Profundidad incl. carril DIN
47 mm
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
12 mm
Anchura (pulgadas)
0,472 inch
Peso neto
24,08 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B7
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
4
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de embornado, máx.
25 mm²
Sección de embornado, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
1,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
16 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
76 A
Corriente en conductor máximo
101 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
2,43 W
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
70 A
Corriente Gr C (UR)
70 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
6 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
14 AWG
Tensión Gr B (UR)
600 V
Tensión Gr C (UR)
600 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Otros datos técnicos
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 70 mm², 192 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 70 mm², 192 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.