Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 16 GE/SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 16 mm², 76 A, 1000 V, Количество соединений: 2
Заказ № 2000040000
Тип WDU 16 GE/SW
GTIN (EAN) 4050118444537
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 62,5 мм
Глубина (дюймов) 2,461 inch
Глубина с DIN-рейкой 63 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 11,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,469 inch
Масса нетто 29,46 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температурный диапазон вставки Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.463 kg CO2eq.

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 76 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 16 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 76 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 16 mm²
Температурный диапазон вставки Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 16 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 76 A
Ток при макс. проводнике 101 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 2,43 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черная/желтая
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 25 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,82 mm²
Длина зачистки изоляции 16 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 1,5 mm²
макс. 16 mm²
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 16 мм
макс. 16 мм
номин. 16 мм
Момент затяжки
мин. 3 Nm
макс. 4 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 25 mm²
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 16 мм
макс. 16 мм
номин. 16 мм
Момент затяжки
мин. 3 Nm
макс. 4 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 1,5 mm²
макс. 25 mm²
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 16 мм
макс. 16 мм
номин. 16 мм
Момент затяжки
мин. 3 Nm
макс. 4 Nm
Зажимной винт M 5
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 10 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 1,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B7
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 4 Nm
Момент затяжки, мин. 3 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2000050000
Тип: WDU 16N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 16 mm², 76 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2429520000
Тип: WDU 2.5 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000060000
Тип: WDU 35 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 35 mm², 125 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000090000
Тип: WDU 35N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 35 mm², 125 A, 500 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020190000
Тип: WDU 4 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000080000
Тип: WDU 50N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000110000
Тип: WDU 95N/120N GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 120 mm², 269 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2000100000
Тип: WDU 70N/35 GE/SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черная/желтая, 70 mm², 192 A, 1000 V, Количество соединений: 2