Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Référence
2000040000
Type
WDU 16 GE/SW
GTIN (EAN)
4050118444537
Qté.
50 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
62,5 mm
Profondeur (pouces)
2,461 inch
Profondeur, y compris rail DIN
63 mm
Hauteur
60 mm
Hauteur (pouces)
2,362 inch
Largeur
11,9 mm
Largeur (pouces)
0,469 inch
Poids net
29,46 g
Températures
Température de stockage
-25 °C...55 °C
plage de température d'utilisation
Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Identification EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert
droite
Type de montage
monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion
Oui
Caractéristiques des matériaux
Matériau
Wemid
Couleur
noir/jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Caractéristiques du système
Version
Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Oui
Caractéristiques nominales
Section nominale
16 mm²
Tension nominale
1 000 V
Tension nominale DC
1 000 V
Courant nominal
76 A
Courant avec conducteur max.
101 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,42 mΩ
Tension de choc nominale
8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
2,43 W
Degré de pollution
3
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Généralités
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 4
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 18
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
B7
Couple de serrage, max.
4 Nm
Couple de serrage, min.
3 Nm
Dimension de la lame
1,0 x 5,5 mm
Embouts doubles, max.
10 mm²
Embouts doubles, min.
1,5 mm²
Longueur de dénudage
16 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
25 mm²
Plage de serrage, min.
0,82 mm²
Raccordement
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
rigide, H05(07) V-U
min.
1,5 mm²
max.
16 mm²
nominal
16 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
16 mm
max.
16 mm
nominal
16 mm
Couple de serrage
min.
3 Nm
max.
4 Nm
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
semi-rigide, H07 V-R
min.
1,5 mm²
max.
25 mm²
nominal
16 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
16 mm
max.
16 mm
nominal
16 mm
Couple de serrage
min.
3 Nm
max.
4 Nm
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
souple, H05(07) V-K
min.
1,5 mm²
max.
25 mm²
nominal
16 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
16 mm
max.
16 mm
nominal
16 mm
Couple de serrage
min.
3 Nm
max.
4 Nm
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 4
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 18
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 5
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2000090000
Type:
WDU 35N GE/SW
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 70 mm², 192 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 120 mm², 269 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 70 mm², 192 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 16 mm², 76 A, 690 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 4 mm², 32 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, noir/jaune, 120 mm², 269 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.