Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código
2000040000
Tipo
WDU 16 GE/SW
GTIN (EAN)
4050118444537
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
62,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,461 inch
Profundidad incl. carril DIN
63 mm
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
11,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,469 inch
Peso neto
29,46 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
690 V
Corriente (ATEX)
76 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
16 mm²
Tensión máx. (IECEx)
690 V
Corriente (IECEX)
76 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
16 mm²
Gama de temperaturas de servicio
Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B7
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
1,5 mm²
máx.
16 mm²
nominal
16 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
16 mm
máx.
16 mm
nominal
16 mm
Par de apriete
mín.
3 Nm
máx.
4 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
16 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
16 mm
máx.
16 mm
nominal
16 mm
Par de apriete
mín.
3 Nm
máx.
4 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
16 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
16 mm
máx.
16 mm
nominal
16 mm
Par de apriete
mín.
3 Nm
máx.
4 Nm
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
16 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
4 Nm
Par de apriete, min.
3 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de embornado, máx.
25 mm²
Sección de embornado, mín.
0,82 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
10 mm²
Terminal tubular doble, min.
1,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 5
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
16 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
76 A
Corriente en conductor máximo
101 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
2,43 W
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 70 mm², 192 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 16 mm², 76 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 120 mm², 269 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 125 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 50 mm², 150 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 70 mm², 192 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.