Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HQ 12 FC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 10 A, Polzahl: 12, Crimpanschluss, Baugröße: 1
Best.-Nr. 1993820000
Art HDC HQ 12 FC
GTIN (EAN) 4050118378924
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21 mm
Tiefe (inch) 0,827 inch
Höhe 42,8 mm
Höhe (inch) 1,685 inch
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 12 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig

Abmessungen

Breite 21 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Crimpanschluss
Anzahl Signalkontakte 12 
BG 1
Baugröße 1
Baureihe HQ
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 400 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei false
Isolierstoff PA GF
Polzahl 12
Signalkontakttyp HD
Steckzyklen Ag ≥ 500
Steckzyklen Au ≥ 500
Typ Buchse
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart IP65 mit zugehörigem Gehäuse

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 0,7 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 0,5 Nm

Ausführung

Anschlussart Crimpanschluss
BG 1
Baugröße 1
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,14 mm²

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1993810000
Art: HDC HQ 12 MC
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 10 A, Polzahl: 12, Crimpanschluss, Baugröße: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile