Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC HQ 12 MC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия HDC - вставка, Штекер, 400 V, 10 A, Количество полюсов: 12, Обжимное соединение, Типоразмер: 1
Заказ № 1993810000
Тип HDC HQ 12 MC
GTIN (EAN) 4050118378887
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 21 мм
Глубина (дюймов) 0,827 inch
Высота 40,3 мм
Высота (в дюймах) 1,587 inch
Ширина 21 мм
Ширина (в дюймах) 0,827 inch
Масса нетто 12 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Аммиак, водный
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Очищенная нефть
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Уксусная кислота, концентрированная
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Гидроксид калия
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Метанол
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Моторное масло
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Щёлок, разбавленный
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Гидрохлорфторуглероды
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Использование вне помещений
Химическая стойкость Условная стойкость

Габаритные размеры

Ширина 21 мм

Общие данные

BG 1
Вид соединения Обжимное соединение
Изоляционный материал PA GF
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество полюсов 12
Количество сигнальных контактов 12 
Не содержит галогенов false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 Да
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) 6 kV
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 400 V
Расчетный ток (DIN EN 61984) 10 A
Серия HQ
Сигнальный контакт, тип HD
Степень загрязнения 3
Тип Штекер
Типоразмер 1
Цветовой код черный
Циклы коммутации Ag ≥ 500
Циклы коммутации Au ≥ 500
Вид защиты I 65 с соответствующим корпусом

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение
Момент затяжки, макс., соединение PE 0,7 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE 0,5 Nm

Исполнение

BG 1
Вид соединения Обжимное соединение
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Типоразмер 1

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1993820000
Тип: HDC HQ 12 FC
Версия:
HDC - вставка, Гнездо, 400 V, 10 A, Количество полюсов: 12, Обжимное соединение, Типоразмер: 1