Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
IP20
IP67
RJ45 bez potřeby nářadí
RJ45, bez potřeby nářadí, přímý a zahnutý
RJ45 Krimpovací
RJ45 spojka / modul
přímý
rovný s kabelovou průchodkou
zahnutý s kabelovou průchodkou
Náhradní správce vodičů
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Číslo objednávky
1992870000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
GTIN (EAN)
4050118378054
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
30 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Shoda produktu s prostředím
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
REACH SVHC
/
Všeobecné údaje
Směr výstupu
zahnutý, 0°, 180°, 270°, 90°
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Propichovací
Propojení
EIA/TIA T568 A
Hlavní materiál krytu
Tlakově litý zinek, poniklované
Průřez izolace, min.
1,1 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.51...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.46...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 27...AWG 22
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič
0.61...0.78 mm, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič (AWG)
AWG 24...AWG 22, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Poznámka, velmi jemně splétané připojení
Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
9 mm
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≤ 4 cykly (se stejným průřezem)
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
≥ 500 MΩ
Odpor kontaktu
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3at
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Č. osvědčení (DNV)
TAE00003EW
Č. osvědčení (cULus)
E471884
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E471884
Číslo objednávky:
1518080000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Číslo objednávky:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky:
1518100000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Kat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Verze
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Číslo objednávky
1992870000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
GTIN (EAN)
4050118378054
Množství
10 ks
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
REACH SVHC
/
Směr výstupu
zahnutý, 0°, 180°, 270°, 90°
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
Propichovací
Propojení
EIA/TIA T568 A
Hlavní materiál krytu
Tlakově litý zinek, poniklované
Průřez izolace, min.
1,1 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.51...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.46...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 27...AWG 22
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič
0.61...0.78 mm, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič (AWG)
AWG 24...AWG 22, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Poznámka, velmi jemně splétané připojení
Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
9 mm
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≤ 4 cykly (se stejným průřezem)
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
≥ 500 MΩ
Odpor kontaktu
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802.3at
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Č. osvědčení (DNV)
TAE00003EW
Č. osvědčení (cULus)
E471884
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E471884
Číslo objednávky:
1518080000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Číslo objednávky:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky:
1518100000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Verze:
Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, 90°, 4x90°, Kat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.