Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
RJ45 sans outil
RJ45 sans outil, droit et coudé
RJ45 à sertir
Module / prolongateur RJ45
droit
droit avec presse-étoupe
coudé avec presse-étoupe
Gestionnaire de câble de substitution
Informations générales de commande
Version
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Référence
1992830000
Type
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
GTIN (EAN)
4050118377972
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
3,4 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Statut de conformité RoHS
Conforme sans exemption
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Orientation de sortie
droit
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
Perçage
Circuit
EIA/TIA T568 B
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression, nickelé
Diamètre de l#92isolation, min.
1,1 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.51...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.46...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 22
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple
0.61...0.78 mm, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple (AWG)
AWG 24...AWG 22, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Note, ligne de raccordement très souple
Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
9 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≤ l4 cycles (avec la même section)
Normes générales
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Nº de certificat (cULus)
E471884
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E471884
Référence:
1992850000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence:
1992820000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence:
1992860000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Référence:
1992840000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Version
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Référence
1992830000
Type
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
GTIN (EAN)
4050118377972
Qté.
1 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
Statut de conformité RoHS
Conforme sans exemption
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Orientation de sortie
droit
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
Perçage
Circuit
EIA/TIA T568 B
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression, nickelé
Diamètre de l#92isolation, min.
1,1 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.51...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible
0.46...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 22
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple
0.61...0.78 mm, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple (AWG)
AWG 24...AWG 22, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Note, ligne de raccordement très souple
Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Diamètre de la gaine, min.
5 mm
Diamètre de la gaine, max.
9 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Cycles d'enfichage
750
Capacité de nouveau raccordement
≤ l4 cycles (avec la même section)
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Numéro de certificat (DNV)
TAE00003EW
Nº de certificat (cULus)
E471884
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E471884
Référence:
1992850000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence:
1992820000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Référence:
1992860000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Référence:
1992840000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Version:
Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, droit, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.