Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
RJ45 sin herramientas
RJ45 sin herramientas, recto y acodado
Crimpado RJ45
Acoplamiento RJ45 / módulo
recto
recto con prensaestopas
acodado con prensaestopas
Organizador de cables adicional
Datos generales para pedido
Versión
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Código
1992830000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
GTIN (EAN)
4050118377972
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
3,4 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Dirección de salida
recto
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
Perforación
Modo de conexión
EIA/TIA T568 B
Material capotas
Fundición inyectada de zinc, niquelado
Diámetro del aislante, min.
1,1 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.51...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 22
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
0.61...0.78 mm, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
AWG 24...AWG 22, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Indicación: línea de conexión semirrígido
Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
9 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≤ 4 ciclos (para la misma sección)
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E471884
Núm. de certificado (DNV)
TAE00003EW
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E471884
Código:
1992850000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Código:
1992820000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Código:
1992860000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Código:
1992840000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Versión
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Código
1992830000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
GTIN (EAN)
4050118377972
Cantidad
1 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Dirección de salida
recto
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
Perforación
Modo de conexión
EIA/TIA T568 B
Material capotas
Fundición inyectada de zinc, niquelado
Diámetro del aislante, min.
1,1 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.51...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 22
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
0.61...0.78 mm, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
AWG 24...AWG 22, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Indicación: línea de conexión semirrígido
Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
9 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≤ 4 ciclos (para la misma sección)
Conector norma
IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E471884
Núm. de certificado (DNV)
TAE00003EW
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E471884
Código:
1992850000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Código:
1992820000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Código:
1992860000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Código:
1992840000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Versión:
Conector macho RJ45 con contactos de perforación, recto, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.