Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
RJ45, не требующий инструмента
RJ45, не требующий инструмента, прямой и угловой
RJ45, обжатие
Соединение RJ45 / модуль
прямой
прямой, с кабельным вводом
угловой, с кабельным вводом
Диспетчер сменных проводов
Основные данные для заказа
Исполнение
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Номер для заказа
1992820000
Тип
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
GTIN (EAN)
4050118377897
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
27 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Общие данные
Направление выводов
прямой
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
Пробивка
Монтаж
EIA/TIA T568 A
Основной материал корпуса
Цинковое литье под давлением, никелированный
Диаметр изоляции, мин.
1,1 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.51...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.46...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 27...AWG 22
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого
0.61...0.78 mm, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого (AWG)
AWG 24...AWG 22, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Примечание: подсоединяемый провод — многожильный со сверхтонкими жилами
Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
9 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≤ 4 циклов (с таким же сечением)
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (DNV)
TAE00003EW
Сертификат № (cULus)
E471884
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
≥ 500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E471884
Номер для заказа:
1992850000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Номер для заказа:
1992860000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Номер для заказа:
1992830000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Номер для заказа:
1992840000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Исполнение
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Номер для заказа
1992820000
Тип
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
GTIN (EAN)
4050118377897
Кол.
1 Шт.
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Направление выводов
прямой
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
Пробивка
Монтаж
EIA/TIA T568 A
Основной материал корпуса
Цинковое литье под давлением, никелированный
Диаметр изоляции, мин.
1,1 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.51...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.46...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 27...AWG 22
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого
0.61...0.78 mm, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого (AWG)
AWG 24...AWG 22, Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Примечание: подсоединяемый провод — многожильный со сверхтонкими жилами
Требуется одобрение кабеля компанией Weidmüller
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
9 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≤ 4 циклов (с таким же сечением)
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (DNV)
TAE00003EW
Сертификат № (cULus)
E471884
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
≥ 500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E471884
Номер для заказа:
1992850000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Номер для заказа:
1992860000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Номер для заказа:
1992830000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Номер для заказа:
1992840000
Тип:
IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
Исполнение:
Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.